欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直齿轮 简易选定步骤(例1)

  • 2020.03.25 17:11:59
  • 米思米
  • 6644

 直齿轮的选定步骤(例)

 根据动力来选定时的顺序示例

直齿轮 简易选定步骤(例1) 

 

啮合齿轮的主要部位名称


直齿轮 简易选定步骤(例1) 


※将原动侧齿轮的转数nA、齿数设为ZA;将基准圆直径设为dA。
将从动侧齿轮的转数n
B、齿数设为ZB;将基准圆直径设为dB。
各条件相关事项根据上图来标示。

※参照选定参考资料

 选定所需的参数条件(例)

 选定示例

1. 动力

W = 58[W]

暂定

2. 原动侧转数

nA = 100[rpm]

暂定

3. 施加在原动侧上的力矩

T = 5.54[N.m]

直齿轮 简易选定步骤(例1)式①

4. 模数

m = 1.0

根据表2和示意图暂定

5. 原动齿轮的齿数

ZA = 20

根据表3或商品目录中的商品页内容暂定

6. 从动齿轮的齿数

ZB = 40

根据商品目录中的商品页内容暂定

7. 旋转比

μ = 1 / 2

μ = ZA / ZB = 20 / 40 = 1/2 式②

8. 从动侧转数

nB = 50[rpm]

nB = nA × u = 100rpm × 1/2 = 50rpm 式②

9. 轴间距

a = 30[mm]

a = 1.0 × (20+40) / 2 = 30mm 式③

10. 材质

S45C

根据表1所示的材质和参数暂定

11. 齿宽

B = 10[mm]

根据商品目录中的商品页内容暂定10mm

12. 验证:关于强度计算的条件

OK

根据查询FA商品目录,以及参考表6、
  齿数20、100rpm 时齿轮的容许传递力5.57 N.m 以内
  齿数40、100rpm 时齿轮容许传递力14.31 N.m 以内

小齿轮:
  由于施加在原动侧上的力矩TA = 5.54 < 5.57。因此,验证OK。

大齿轮:
  由于50rpm时所施加的传递力
  TB = 2T = 5.54 × 2 =   11.08 N.m
  11.08 < 14.31 。因此,验证OK。

13. 原动齿轮的轴孔径

PA = 8[mm]

根据商品目录商品页内容来选定轴孔径

14. 原动齿轮的系结模式

轴孔Type = 键槽+丝锥

根据表4或商品目录商品页内容来选定轴孔种类

15. 从动齿轮的轴孔径

PB = 10[mm]

根据商品目录商品页内容来选定轴孔径

16. 从动齿轮的系结模式

轴孔Type = 键槽+丝锥

根据表4或商品目录商品页内容来选定轴孔种类

17. 齿轮技术参数的确定、商品型式的选定

原动齿轮型式:
  GEAKBB1.0-20-10-B-8N
  从动齿轮型式:
  GEAKBB1.0-40-10-B-10N

型式的制作   : 参照商品目录商品页内容

直齿轮 简易选定步骤(例1)

※上述验证结果归根结底只是“理想的”状态,是相对简易的计算方式,并非是保证产品自身性能的内容,仅供参考。



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities